norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura hueca de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma A, fijación mediante perfil de goma.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión:Empuñadura hueca tratada con vidrio, satinada y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.Indicación:Las empuñaduras huecas con forma A se pueden utilizar sin necesidad de tornillos para chapas de 1-2,5 mm de espesor. En este caso, 2 perfiles de goma integrados garantizan una total seguridad de montaje.
Las empuñaduras huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4, desplazadas a 90º, permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje:Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06960 Empuñaduras huecas de aluminio 172 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras huecas de aluminio

Empuñaduras huecas de aluminio con fijación mediante un perfil de goma

Más información

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio con fijación mediante un perfil de goma

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
negro
Referencia
natural
FormaVersión 2HLL1TAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06960-1001106960-10013Ainsertable9010011519,5104 x 73500
06960-1181106960-11813Ainsertable9011813319,5122 x 73500
06960-1671106960-16713Ainsertable9016718219,5171 x 73500

Empuñaduras huecas de aluminio con fijación mediante 2 tornillos avellanados

Más información

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio con fijación mediante 2 tornillos avellanados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
negro
Referencia
natural
FormaVersión 2HLL1TAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06960-1002106960-10023Batornillable9010011519,5104 x 73500
06960-1182106960-11823Batornillable9011813319,5122 x 73500
06960-1672106960-16723Batornillable9016718219,5171 x 73500
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50