norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio
06941

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de fundición de aluminio a presión.
Punta esférica reforzada con perlas de vidrio.
Tornillos y elementos de sujeción de acero.

Versión:Tubo de unión rectificado.
Soporte con recubrimiento de polvo negro.
Punta esférica negra.
Tornillos y elementos de sujeción cincados y cromados.
Indicación:Empuñaduras de tubo con alta capacidad de carga para construcción de aparatos y máquinas. Montaje de los componentes por delante extremadamente sencillo. Cualquier distancia de enrosque con empuñaduras de cualquier longitud.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06941 Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio 155 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BEHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06941-060010138038040851006401000 4,925.28 MXN
06941-070010148048040851007401000 5,204.64 MXN
06941-0800101500500401251008401000 5,433.12 MXN
06941-0900101600600401251009401000 5,661.60 MXN
06941-10001017007004012510010401000 5,890.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50