norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores
06980-11

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión:Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación:Forma A:
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos

Forma B:
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos
Datos técnicos:Ver descargas, Indicación técnica
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 o 12 polos.
Grado de protección IP54 con conector atornillado.
Montaje:Desde el lado de manejo.Accesorios:Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 06980.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Indicación sobre el dibujo:
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06980-11 Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores 879 kB
 Indicación técnica de empuñaduras de tubo con función de conmutación eléctrica 178 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia

Más información

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1D

HH1H2LL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06980-11-180A18048328,5801060230131000 8,939.28 MXN

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores con parada de emergencia

Más información

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores con parada de emergencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1D

HH1H2LL1L2Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06980-11-1180B18048328,580106023013301000 10,975.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50