text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Forma A:
Pulsador (cambiador)
2 LED
Conector de 8 polos

Forma B:
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador (cambiador)
2 LED
Conector de 12 polos
Datos técnicos
Ver descargas, Indicación técnica
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 o 12 polos.
Grado de protección IP54 con conector atornillado.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador
5) Conector, M12x1
Accesorios
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 06980.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.

Otros clientes también compraron