norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones con forma de seta con rosca exterior
06242

Botones con forma de seta con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul o
acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06242 Botones con forma de seta con rosca exterior 173 kB

Planos

Botones con forma de seta con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del componente
Color
cubierta
DD1D2D3HH1LCADAcc.PrecioPedir
06242-04X10acerogris antracita RAL 7021M4211219211010 27.84 MXN
06242-041X10aceronaranja RAL 2004M4211219211010 27.84 MXN
06242-042X10aceroverde señal RAL 6032M4211219211010 27.84 MXN
06242-043X10aceroazul RAL5017M4211219211010 27.84 MXN
06242-045X10acerogris claro RAL 7035M4211219211010 27.84 MXN
06242-046X10acerorojo tráfico RAL 3020M4211219211010 27.84 MXN
06242-047X10aceroamarillo colza RAL 1021M4211219211010 27.84 MXN
06242-05X10acerogris antracita RAL 7021M5211219211010 27.84 MXN
06242-051X10aceronaranja RAL 2004M5211219211010 27.84 MXN
06242-052X10aceroverde señal RAL 6032M5211219211010 27.84 MXN
06242-053X10aceroazul RAL5017M5211219211010 27.84 MXN
06242-055X10acerogris claro RAL 7035M5211219211010 27.84 MXN
06242-056X10acerorojo tráfico RAL 3020M5211219211010 27.84 MXN
06242-057X10aceroamarillo colza RAL 1021M5211219211010 27.84 MXN
06242-06X15acerogris antracita RAL 7021M6251423251215 40.80 MXN
06242-061X15aceronaranja RAL 2004M6251423251215 40.80 MXN
06242-062X15aceroverde señal RAL 6032M6251423251215 40.80 MXN
06242-063X15aceroazul RAL5017M6251423251215 40.80 MXN
06242-065X15acerogris claro RAL 7035M6251423251215 40.80 MXN
06242-066X15acerorojo tráfico RAL 3020M6251423251215 40.80 MXN
06242-067X15aceroamarillo colza RAL 1021M6251423251215 40.80 MXN
06242-08X15acerogris antracita RAL 7021M8331831331515 55.68 MXN
06242-081X15aceronaranja RAL 2004M8331831331515 55.68 MXN
06242-082X15aceroverde señal RAL 6032M8331831331515 55.68 MXN
06242-083X15aceroazul RAL5017M8331831331515 55.68 MXN
06242-085X15acerogris claro RAL 7035M8331831331515 55.68 MXN
06242-086X15acerorojo tráfico RAL 3020M8331831331515 55.68 MXN
06242-087X15aceroamarillo colza RAL 1021M8331831331515 55.68 MXN
06242-004X10acero inoxidablegris antracita RAL 7021M4211219211010 42.48 MXN
06242-0041X10acero inoxidablenaranja RAL 2004M4211219211010 42.48 MXN
06242-0042X10acero inoxidableverde señal RAL 6032M4211219211010 42.48 MXN
06242-0043X10acero inoxidableazul RAL5017M4211219211010 42.48 MXN
06242-0045X10acero inoxidablegris claro RAL 7035M4211219211010 42.48 MXN
06242-0046X10acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M4211219211010 42.48 MXN
06242-0047X10acero inoxidableamarillo colza RAL 1021M4211219211010 42.48 MXN
06242-005X10acero inoxidablegris antracita RAL 7021M5211219211010 42.48 MXN
06242-0051X10acero inoxidablenaranja RAL 2004M5211219211010 42.48 MXN
06242-0052X10acero inoxidableverde señal RAL 6032M5211219211010 42.48 MXN
06242-0053X10acero inoxidableazul RAL5017M5211219211010 42.48 MXN
06242-0055X10acero inoxidablegris claro RAL 7035M5211219211010 42.48 MXN
06242-0056X10acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M5211219211010 42.48 MXN
06242-0057X10acero inoxidableamarillo colza RAL 1021M5211219211010 42.48 MXN
06242-006X15acero inoxidablegris antracita RAL 7021M6251423251215 59.76 MXN
06242-0061X15acero inoxidablenaranja RAL 2004M6251423251215 59.76 MXN
06242-0062X15acero inoxidableverde señal RAL 6032M6251423251215 59.76 MXN
06242-0063X15acero inoxidableazul RAL5017M6251423251215 59.76 MXN
06242-0065X15acero inoxidablegris claro RAL 7035M6251423251215 59.76 MXN
06242-0066X15acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M6251423251215 59.76 MXN
06242-0067X15acero inoxidableamarillo colza RAL 1021M6251423251215 59.76 MXN
06242-008X15acero inoxidablegris antracita RAL 7021M8331831331515 83.28 MXN
06242-0081X15acero inoxidablenaranja RAL 2004M8331831331515 83.28 MXN
06242-0082X15acero inoxidableverde señal RAL 6032M8331831331515 83.28 MXN
06242-0083X15acero inoxidableazul RAL5017M8331831331515 83.28 MXN
06242-0085X15acero inoxidablegris claro RAL 7035M8331831331515 83.28 MXN
06242-0086X15acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M8331831331515 83.28 MXN
06242-0087X15acero inoxidableamarillo colza RAL 1021M8331831331515 83.28 MXN