norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones moleteados, forma B, con raya de marcado
06100_B

Botones moleteados, forma B, con raya de marcado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06100_B Botones moleteados, forma B, con raya de marcado 226 kB

Planos

Botones moleteados, forma B, con raya de marcado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
06100-2105Bgris antracita RAL 70215211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-21051Bnaranja RAL 20045211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-21052Bverde señal RAL60325211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-21053Bazul RAL50175211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-21055Bgris claro RAL 70355211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-21056Brojo tráfico RAL 30205211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-21057Bamarillo colza RAL 10215211919M32210,5510 126.24 MXN
06100-2206Bgris antracita RAL 70216262323M32612610 131.76 MXN
06100-22061Bnaranja RAL 20046262323M32612610 131.76 MXN
06100-22062Bverde señal RAL60326262323M32612610 131.76 MXN
06100-22063Bazul RAL50176262323M32612610 131.76 MXN
06100-22065Bgris claro RAL 70356262323M32612610 131.76 MXN
06100-22066Brojo tráfico RAL 30206262323M32612610 131.76 MXN
06100-22067Bamarillo colza RAL 10216262323M32612610 131.76 MXN
06100-2308Bgris antracita RAL 70218343131M43617,5714 153.84 MXN
06100-23081Bnaranja RAL 20048343131M43617,5714 153.84 MXN
06100-23082Bverde señal RAL60328343131M43617,5714 153.84 MXN
06100-23083Bazul RAL50178343131M43617,5714 153.84 MXN
06100-23085Bgris claro RAL 70358343131M43617,5714 153.84 MXN
06100-23086Brojo tráfico RAL 30208343131M43617,5714 153.84 MXN
06100-23087Bamarillo colza RAL 10218343131M43617,5714 153.84 MXN