text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
C
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M6
D2
17
H
20
H1
14
T
9

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron