|
|
|
06666Tornillos con mango |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico negro, perno roscado de acero o acero inoxidable.Versión:Perno roscado de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
| Referencia | Material | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06666-103X8 | acero | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-103X10 | acero | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-103X12 | acero | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-103X15 | acero | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-104X10 | acero | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-104X15 | acero | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-104X20 | acero | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-105X10 | acero | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-105X15 | acero | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-105X20 | acero | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 36.12 MXN | | | 06666-204X10 | acero | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-204X15 | acero | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-204X20 | acero | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-205X10 | acero | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-205X15 | acero | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-205X20 | acero | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-205X25 | acero | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-206X10 | acero | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-206X15 | acero | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-206X20 | acero | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 37.93 MXN | | | 06666-206X25 | acero | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-305X10 | acero | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-305X15 | acero | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-305X20 | acero | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-305X25 | acero | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 41.54 MXN | | | 06666-306X10 | acero | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-306X15 | acero | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-306X20 | acero | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-306X25 | acero | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 41.54 MXN | | | 06666-308X15 | acero | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-308X20 | acero | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 39.48 MXN | | | 06666-308X25 | acero | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 41.54 MXN | | | 06666-308X30 | acero | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 |  | | 41.54 MXN | | | 06666-1003X8 | acero inoxidable | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1003X10 | acero inoxidable | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1003X12 | acero inoxidable | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1003X15 | acero inoxidable | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1004X10 | acero inoxidable | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1004X15 | acero inoxidable | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1004X20 | acero inoxidable | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1005X10 | acero inoxidable | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1005X15 | acero inoxidable | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-1005X20 | acero inoxidable | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 45.41 MXN | | | 06666-2004X10 | acero inoxidable | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2004X15 | acero inoxidable | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2004X20 | acero inoxidable | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2005X10 | acero inoxidable | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2005X15 | acero inoxidable | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2005X20 | acero inoxidable | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2005X25 | acero inoxidable | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 57.02 MXN | | | 06666-2006X10 | acero inoxidable | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2006X15 | acero inoxidable | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2006X20 | acero inoxidable | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 53.93 MXN | | | 06666-2006X25 | acero inoxidable | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 57.02 MXN | | | 06666-3005X10 | acero inoxidable | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3005X15 | acero inoxidable | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3005X20 | acero inoxidable | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3005X25 | acero inoxidable | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 64.25 MXN | | | 06666-3006X10 | acero inoxidable | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3006X15 | acero inoxidable | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3006X20 | acero inoxidable | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3006X25 | acero inoxidable | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 64.25 MXN | | | 06666-3008X15 | acero inoxidable | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3008X20 | acero inoxidable | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 58.31 MXN | | | 06666-3008X25 | acero inoxidable | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 64.25 MXN | | | 06666-3008X30 | acero inoxidable | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 |  | | 64.25 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|