norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para clavija
06010_B

Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil bruñido.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con agujero para clavija
- Taladrar y frotar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06010_B Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para clavija 195 kB

Planos

Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para clavija

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D3D4D5
preperforado
EHKTPasador cilíndrico
adecuado
ISO 2338
CADAcc.PrecioPedir
06010-205Bacero de corte fácilM52014151,42,512871,5 36.96 MXN
06010-206Bacero de corte fácilM62416181,42,5141081,5 43.44 MXN
06010-208Bacero de corte fácilM83020241,931712102 59.76 MXN
06010-210Bacero de corte fácilM103628302,942014123 87.12 MXN
06010-212Bacero de corte fácilM124032343,942416144 114.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50