|
|
06089Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable, DIN... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 1).Versión:Acero, clase de resistencia 5.8, acabado natural. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:El suministro se realiza según DIN 653 o DIN 653-A.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06089-03X10 | acero | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 16.56 MXN | | 06089-03X12 | acero | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 17.52 MXN | | 06089-03X16 | acero | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 17.52 MXN | | 06089-04X8 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 18.48 MXN | | 06089-04X10 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 19.68 MXN | | 06089-04X12 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 20.16 MXN | | 06089-04X16 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 20.88 MXN | | 06089-04X20 | acero | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 24.24 MXN | | 06089-05X10 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 24.48 MXN | | 06089-05X12 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 24.48 MXN | | 06089-05X16 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 25.92 MXN | | 06089-05X20 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 29.76 MXN | | 06089-05X25 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 30.96 MXN | | 06089-05X30 | acero | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 33.84 MXN | | 06089-06X12 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 33.12 MXN | | 06089-06X16 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 34.56 MXN | | 06089-06X20 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 35.76 MXN | | 06089-06X25 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 38.64 MXN | | 06089-06X30 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 45.36 MXN | | 06089-06X35 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 48.00 MXN | | 06089-06X40 | acero | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 52.08 MXN | | 06089-08X16 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 45.36 MXN | | 06089-08X20 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 48.24 MXN | | 06089-08X25 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 52.56 MXN | | 06089-08X30 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 57.84 MXN | | 06089-08X35 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 35 | | | 64.32 MXN | | 06089-08X40 | acero | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 40 | | | 71.76 MXN | | 06089-10X20 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 78.00 MXN | | 06089-10X25 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 83.04 MXN | | 06089-10X30 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 101.52 MXN | | 06089-10X35 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 35 | | | 108.00 MXN | | 06089-10X40 | acero | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 120.24 MXN | | 06089-032X10 | acero inoxidable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 40.32 MXN | | 06089-032X12 | acero inoxidable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 45.36 MXN | | 06089-032X16 | acero inoxidable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 49.68 MXN | | 06089-042X8 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 37.68 MXN | | 06089-042X10 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 40.32 MXN | | 06089-042X12 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 40.80 MXN | | 06089-042X16 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 44.16 MXN | | 06089-042X20 | acero inoxidable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 56.64 MXN | | 06089-052X10 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 51.84 MXN | | 06089-052X12 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 55.92 MXN | | 06089-052X16 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 60.48 MXN | | 06089-052X20 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 68.88 MXN | | 06089-052X25 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 80.16 MXN | | 06089-052X30 | acero inoxidable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 88.80 MXN | | 06089-062X12 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 70.08 MXN | | 06089-062X16 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 72.72 MXN | | 06089-062X20 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 79.44 MXN | | 06089-062X25 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 93.36 MXN | | 06089-062X30 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 107.04 MXN | | 06089-062X35 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 156.24 MXN | | 06089-062X40 | acero inoxidable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 160.32 MXN | | 06089-082X16 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 104.16 MXN | | 06089-082X20 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 118.08 MXN | | 06089-082X25 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 131.04 MXN | | 06089-082X30 | acero inoxidable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 159.12 MXN | | 06089-102X20 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 177.36 MXN | | 06089-102X25 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 189.84 MXN | | 06089-102X30 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 203.76 MXN | | 06089-102X40 | acero inoxidable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 272.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|