|
|
06170Empuñaduras en cruz con husillo roscado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura en cruz de fundición gris. Husillo roscado de aceroVersión:Empuñadura en cruz lacada. Husillo roscado bruñido.Indicación:El husillo roscado se enrosca en la empuñadura en cruz y se conecta a un pasador transversal.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06170-060020 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 20 | 3 | | | 414.96 MXN | | 06170-060040 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 40 | 3 | | | 425.76 MXN | | 06170-080027 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 27 | 5 | | | 476.64 MXN | | 06170-080047 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 47 | 5 | | | 498.48 MXN | | 06170-100044 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 44 | 6 | | | 498.48 MXN | | 06170-100064 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 64 | 6 | | | 516.96 MXN | | 06170-120040 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 40 | 6 | | | 549.60 MXN | | 06170-120060 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 60 | 6 | | | 582.24 MXN | | 06170-120080 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 80 | 6 | | | 589.92 MXN | | 06170-160052 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 52 | 9 | | | 724.32 MXN | | 06170-160072 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 72 | 9 | | | 746.64 MXN | | 06170-160097 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 97 | 9 | | | 808.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|