norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso
06461_HV

Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06461_HV Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso 225 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06461-9036X6platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,4126 202.56 MXN
06461-9036X10platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,41210 202.56 MXN
06461-9036X15platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,41215 202.56 MXN
06461-9036X20platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,41220 202.56 MXN
06461-9046X10platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41210 202.56 MXN
06461-9046X15platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41215 202.56 MXN
06461-9046X20platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41220 202.56 MXN
06461-9046X25platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41225 202.56 MXN
06461-9046X30platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41230 202.56 MXN
06461-9046X35platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41235 218.88 MXN
06461-9056X10platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41210 202.56 MXN
06461-9056X15platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41215 202.56 MXN
06461-9056X20platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41220 202.56 MXN
06461-9056X25platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41225 202.56 MXN
06461-9056X30platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41230 202.56 MXN
06461-9056X35platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41235 218.88 MXN
06461-0036X6platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,5303330377166 213.12 MXN
06461-0036X10platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,53033303771610 213.12 MXN
06461-0036X15platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,53033303771615 213.12 MXN
06461-0036X20platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,53033303771620 213.12 MXN
06461-0046X10platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771610 213.12 MXN
06461-0046X15platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771615 213.12 MXN
06461-0046X20platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771620 213.12 MXN
06461-0046X25platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771625 213.12 MXN
06461-0046X30platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771630 213.12 MXN
06461-0056X10platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771610 213.12 MXN
06461-0056X15platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771615 213.12 MXN
06461-0056X20platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771620 213.12 MXN
06461-0056X25platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771625 213.12 MXN
06461-0056X30platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771630 213.12 MXN
06461-0056X35platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771635 230.40 MXN
06461-0056X40platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771640 230.40 MXN
06461-0056X45platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771645 230.40 MXN
06461-0056X50platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771650 230.40 MXN
06461-1056X10platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771610 213.12 MXN
06461-1056X15platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771615 213.12 MXN
06461-1056X20platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771620 213.12 MXN
06461-1056X25platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771625 213.12 MXN
06461-1056X30platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771630 213.12 MXN
06461-1056X35platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771635 230.40 MXN
06461-1056X40platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771640 230.40 MXN
06461-1056X45platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771645 230.40 MXN
06461-1056X50platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771650 230.40 MXN
06461-1066X10platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771610 213.12 MXN
06461-1066X15platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771615 213.12 MXN
06461-1066X20platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771620 213.12 MXN
06461-1066X25platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771625 213.12 MXN
06461-1066X30platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771630 213.12 MXN
06461-1066X40platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771640 230.40 MXN
06461-1066X50platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771650 230.40 MXN
06461-2066X15platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 264.48 MXN
06461-2066X20platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 264.48 MXN
06461-2066X25platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 264.48 MXN
06461-2066X30platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 264.48 MXN
06461-2066X40platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 283.68 MXN
06461-2066X50platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 283.68 MXN
06461-2066X60platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 283.68 MXN
06461-2086X15platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 264.48 MXN
06461-2086X20platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 264.48 MXN
06461-2086X25platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 264.48 MXN
06461-2086X30platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 264.48 MXN
06461-2086X40platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 283.68 MXN
06461-2086X50platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 283.68 MXN
06461-2086X60platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 283.68 MXN
06461-2106X20platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 264.48 MXN
06461-2106X25platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 264.48 MXN
06461-2106X30platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 264.48 MXN
06461-2106X40platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 283.68 MXN
06461-2106X50platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 283.68 MXN
06461-2106X60platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 283.68 MXN
06461-3086X20platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112220 303.60 MXN
06461-3086X25platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112225 303.60 MXN
06461-3086X30platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112230 303.60 MXN
06461-3086X40platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112240 323.76 MXN
06461-3086X50platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112250 323.76 MXN
06461-3086X60platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112260 323.76 MXN
06461-3106X20platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112220 303.60 MXN
06461-3106X25platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112225 303.60 MXN
06461-3106X30platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112230 303.60 MXN
06461-3106X40platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112240 323.76 MXN
06461-3106X50platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112250 323.76 MXN
06461-3106X60platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112260 323.76 MXN
06461-4126X25platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132425 405.36 MXN
06461-4126X30platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132430 405.36 MXN
06461-4126X40platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132440 431.52 MXN
06461-4126X50platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132450 431.52 MXN
06461-4126X60platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132460 431.52 MXN
06461-5166X30platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152630 516.96 MXN
06461-5166X40platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152640 561.84 MXN
06461-5166X50platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152650 561.84 MXN
06461-5166X60platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152660 561.84 MXN