|
|
06342_ISPalancas tensoras planas con estrella interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de duroplast PF 31, negro.Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca tensora se pueda girar 360°. La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores. Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: