norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada
06504_IV

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06504_IV Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada 221 kB

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
06504-2110hembra cuadradasin perforación transversal802416-87,547,52213,6-10010 1,227.36 MXN
06504-2212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-10758,52516-12412 1,399.92 MXN
06504-2314hembra cuadradasin perforación transversal1253025-139822815,8-15314 1,844.40 MXN
06504-2417hembra cuadradasin perforación transversal1603425-143823219,6-19017 1,932.24 MXN
06504-21106hembra cuadradacon perforación transversal802416M687,547,52213,47,510010 1,300.08 MXN
06504-22126hembra cuadradacon perforación transversal1002820M6106,958,426167,512412 1,471.92 MXN
06504-23146hembra cuadradacon perforación transversal1253026M6139,182,12815,87,515314 1,913.28 MXN
06504-24176hembra cuadradacon perforación transversal1603426M6143,182,13219,67,519017 2,000.64 MXN