|
|
07850Abrazaderas de manguera de acero (W1) DIN 3017-1 Ancho de banda... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Banda y carcasa de acero (W1). Tornillo de acero.Versión:Banda y carcasa cincado brillante. Tornillo cincado brillante, azul pasivado.Indicación:Abrazaderas de manguera según DIN 3017 parte 1 forma A con abrazaderas de manguera de varias zonas y un rango de sujeción muy amplio para fijar mangueras lisas.
Acreditadas por sus grandes fuerzas de tracción con un escaso ancho de banda y un bajo peso. Los bordes de la banda, redondeados y sin rebabas, evitan dañar la manguera.
Forma de la cabeza del tornillo: hexágono SW 7 con ranura integrada y ranura en cruz.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de banda B (mm)
| B1 | Rango de sujeción D (mm)
| S | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07850-109012 | 9 | 11,5 | 8-12 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 15.60 MXN | | 07850-109016 | 9 | 11,5 | 10-16 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 15.60 MXN | | 07850-109022 | 9 | 11,5 | 12-22 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 18.20 MXN | | 07850-109027 | 9 | 11,5 | 16-27 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 19.24 MXN | | 07850-109032 | 9 | 11,5 | 20-32 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 20.54 MXN | | 07850-109040 | 9 | 11,5 | 25-40 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 20.80 MXN | | 07850-109045 | 9 | 11,5 | 30-45 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 21.58 MXN | | 07850-109050 | 9 | 11,5 | 32-50 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 22.36 MXN | | 07850-109060 | 9 | 11,5 | 40-60 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 23.66 MXN | | 07850-109070 | 9 | 11,5 | 50-70 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 24.18 MXN | | 07850-109080 | 9 | 11,5 | 60-80 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 25.48 MXN | | 07850-109090 | 9 | 11,5 | 70-90 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 26.26 MXN | | 07850-109100 | 9 | 11,5 | 80-100 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 34.58 MXN | | 07850-109110 | 9 | 11,5 | 90-110 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 37.96 MXN | | 07850-109120 | 9 | 11,5 | 100-120 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 54.86 MXN | | 07850-109130 | 9 | 11,5 | 110-130 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 58.24 MXN | | 07850-109140 | 9 | 11,5 | 120-140 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 61.62 MXN | | 07850-109150 | 9 | 11,5 | 130-150 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 65.52 MXN | | 07850-109160 | 9 | 11,5 | 140-160 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 73.58 MXN | | 07850-109170 | 9 | 11,5 | 150-170 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 76.44 MXN | | 07850-109180 | 9 | 11,5 | 160-180 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 78.26 MXN | | 07850-109190 | 9 | 11,5 | 170-190 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 80.60 MXN | | 07850-109200 | 9 | 11,5 | 180-200 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 86.58 MXN | | 07850-112022 | 12 | 14,5 | 12-22 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 30.94 MXN | | 07850-112027 | 12 | 14,5 | 16-27 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 32.76 MXN | | 07850-112032 | 12 | 14,5 | 20-32 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 33.80 MXN | | 07850-112040 | 12 | 14,5 | 25-40 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 35.36 MXN | | 07850-112045 | 12 | 14,5 | 30-45 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 37.44 MXN | | 07850-112050 | 12 | 14,5 | 32-50 | 1 | 5 +0,5 |  | | 38.22 MXN | | 07850-112060 | 12 | 14,5 | 40-60 | 1 | 5 +0,5 |  | | 41.08 MXN | | 07850-112070 | 12 | 14,5 | 50-70 | 1 | 5 +0,5 |  | | 41.86 MXN | | 07850-112080 | 12 | 14,5 | 60-80 | 1 | 5 +0,5 |  | | 42.90 MXN | | 07850-112090 | 12 | 14,5 | 70-90 | 1 | 5 +0,5 |  | | 44.20 MXN | | 07850-112100 | 12 | 14,5 | 80-100 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 48.10 MXN | | 07850-112110 | 12 | 14,5 | 90-110 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 51.74 MXN | | 07850-112120 | 12 | 14,5 | 100-120 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 56.68 MXN | | 07850-112130 | 12 | 14,5 | 110-130 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 61.88 MXN | | 07850-112140 | 12 | 14,5 | 120-140 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 66.56 MXN | | 07850-112150 | 12 | 14,5 | 130-150 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 71.24 MXN | | 07850-112160 | 12 | 14,5 | 140-160 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 78.26 MXN | | 07850-112170 | 12 | 14,5 | 150-170 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 80.34 MXN | | 07850-112180 | 12 | 14,5 | 160-180 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 82.68 MXN | | 07850-112190 | 12 | 14,5 | 170-190 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 84.50 MXN | | 07850-112200 | 12 | 14,5 | 180-200 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 91.52 MXN | | 07850-112210 | 12 | 14,5 | 190-210 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 93.60 MXN | | 07850-112220 | 12 | 14,5 | 200-220 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 96.72 MXN | | 07850-112230 | 12 | 14,5 | 210-230 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 100.10 MXN | | 07850-112240 | 12 | 14,5 | 220-240 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 105.04 MXN | | 07850-112250 | 12 | 14,5 | 230-250 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 109.46 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|