norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Abrazadera de tubo de dos lengüetas con pretensado, versión ligera según DIN 1597.

La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.

Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando los tornillos de fijación.

D1 = 33 y D1 = 52 son similares a DIN 1597.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07850-11 Abrazaderas de tubo DIN 1597 de dos lengüetas, versión ligera 141 kB

Planos

Abrazaderas de tubo DIN 1597
de dos lengüetas, versión ligera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
B

D1D2HL3L4SRango de sujeción
D1
pulgadas
Rango de sujeción
D1
mm
CADAcc.PrecioPedir
07850-11-10070acerocincado mediante procedimiento galvánico1675.5544281,50.22-0.285,5-7 10.91 MXN
07850-11-10090acerocincado mediante procedimiento galvánico1695.5648321,50.28-0.357-9 12.30 MXN
07850-11-10130acerocincado mediante procedimiento galvánico16135.5952361,50.39-0.519,5-13 12.86 MXN
07850-11-10155acerocincado mediante procedimiento galvánico1615.55.51256401,50.51-0.6113-15,5 14.26 MXN
07850-11-10190acerocincado mediante procedimiento galvánico16195.51560441,50.61-0.7515,5-19 15.38 MXN
07850-11-10230acerocincado mediante procedimiento galvánico20236.619765620.79-0.9120-23 21.80 MXN
07850-11-10260acerocincado mediante procedimiento galvánico20266.622785820.91-1.0223-26 22.09 MXN
07850-11-10285acerocincado mediante procedimiento galvánico2028.56.624846421.02-1.1226-28,5 23.21 MXN
07850-11-10310acerocincado mediante procedimiento galvánico20316.627846421.12-1.2228,5-31 24.04 MXN
07850-11-10330acerocincado mediante procedimiento galvánico20336,629927221.22-1.3031-33 51.43 MXN
07850-11-10360acerocincado mediante procedimiento galvánico25369321048031.3-1.4233-36 53.95 MXN
07850-11-10390acerocincado mediante procedimiento galvánico25399341088431.42-1.5436-39 55.34 MXN
07850-11-10430acerocincado mediante procedimiento galvánico25439381128831.54-1.6939-43 60.37 MXN
07850-11-10460acerocincado mediante procedimiento galvánico25469411149031.69-1.8143-46 65.13 MXN
07850-11-10490acerocincado mediante procedimiento galvánico304911441189031.81-1.9346-49 83.02 MXN
07850-11-10520acerocincado mediante procedimiento galvánico3052114713410631.93-2.0549-52 94.76 MXN
07850-11-10580acerocincado mediante procedimiento galvánico3058115213811032.09-2.2853-58 103.14 MXN
07850-11-10610acerocincado mediante procedimiento galvánico3061115613811032.28-2.458-61 107.61 MXN
07850-11-40070acero inoxidableacabado natural1675.5544281,50.22-0.285,5-7 41.93 MXN
07850-11-40090acero inoxidableacabado natural1695.5648321,50.28-0.357-9 44.45 MXN
07850-11-40130acero inoxidableacabado natural16135.5952361,50.39-0.519,5-13 45.84 MXN
07850-11-40155acero inoxidableacabado natural1615.55.51256401,50.51-0.6113-15,5 51.16 MXN
07850-11-40190acero inoxidableacabado natural16195.51560441,50.61-0.7515,5-19 55.63 MXN
07850-11-40230acero inoxidableacabado natural20236.619765620.79-0.9120-23 73.23 MXN
07850-11-40260acero inoxidableacabado natural20266.622785820.91-1.0223-26 75.47 MXN
07850-11-40285acero inoxidableacabado natural2028.56.624846421.02-1.1226-28,5 82.17 MXN
07850-11-40310acero inoxidableacabado natural20316.627846421.12-1.2228,5-31 84.70 MXN
07850-11-40330acero inoxidableacabado natural20336,629927221.22-1.3031-33 127.18 MXN
07850-11-40360acero inoxidableacabado natural25369321048031.3-1.4233-36 156.25 MXN
07850-11-40390acero inoxidableacabado natural25399341088431.42-1.5436-39 158.48 MXN
07850-11-40430acero inoxidableacabado natural25439381128831.54-1.6939-43 176.09 MXN
07850-11-40460acero inoxidableacabado natural25469411149031.69-1.8143-46 185.87 MXN
07850-11-40490acero inoxidableacabado natural304911441189031.81-1.9346-49 208.79 MXN
07850-11-40520acero inoxidableacabado natural3052114713410631.93-2.0549-52 226.40 MXN
07850-11-40580acero inoxidableacabado natural3058115213811032.09-2.2853-58 250.72 MXN
07850-11-40610acero inoxidableacabado natural3061115613811032.28-2.458-61 287.89 MXN