norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.Versión:Acero para muelles de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.

Medida nominal = Diámetro de la ranura D2
Accesorios:Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 07332.
Seguros KL de acero 07332-05.
Seguros SL de acero 07332-10.
Indicación sobre el dibujo:
1) Sin sujeción
2) Apretado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07332 Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 153 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AD1D2D3HMCADAcc.PrecioPedir
07332-0230acero para muelles1,943-42,36,30,60,64 4.68 MXN
07332-0320acero para muelles2,74-53,27,30,60,64 4.68 MXN
07332-0400acero para muelles3,345-749,30,70,74 4.68 MXN
07332-0500acero para muelles4,116-8511,30,70,74 6.76 MXN
07332-0600acero para muelles5,267-9612,30,70,74 6.76 MXN
07332-0700acero para muelles5,848-11714,30,90,94 8.06 MXN
07332-0800acero para muelles6,529-12816,311,05 8.06 MXN
07332-0900acero para muelles7,6310-14918,81,11,15 8.84 MXN
07332-1000acero para muelles8,3211-151020,41,21,25 9.62 MXN
07332-1200acero para muelles10,4513-181223,41,31,35 10.92 MXN
07332-0151acero inoxidable1,282-2,51,54,250,40,44 6.76 MXN
07332-0191acero inoxidable1,612,5-31,94,80,50,54 6.76 MXN
07332-0231acero inoxidable1,943-42,36,30,60,64 6.76 MXN
07332-0321acero inoxidable2,74-53,27,30,60,64 8.06 MXN
07332-0401acero inoxidable3,345-749,30,70,74 9.10 MXN
07332-0501acero inoxidable4,116-8511,30,70,74 10.14 MXN
07332-0601acero inoxidable5,267-9612,30,70,74 11.18 MXN
07332-0701acero inoxidable5,848-11714,30,90,94 12.74 MXN
07332-0901acero inoxidable7,6310-14918,81,11,15 18.72 MXN
07332-0801acero inoxidable6,529-12816,311,05 15.08 MXN
07332-1001acero inoxidable8,3211-151020,41,21,25 19.24 MXN
07332-1201acero inoxidable10,4513-181223,41,31,35 21.06 MXN