{"product":{"productId":"agid.28310","price":2.8,"name":"Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales"},"currency":"MXN"}
Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Cuerpo base negro o blanco.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Cuerpo base negro o blanco.
Indicación
Adecuado para tornillos hexagonales DIN 931, DIN 933 y tuercas hexagonales DIN 934.
Aplicación
Las caperuzas protectoras con hexágono interior sirven de protección frente a la suciedad, los bordes afilados y las cabezas sobresalientes y ocultas de los tornillos y tuercas.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.