text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Circlip
Versión 1
for bores
Tipo de producto
Anillo
DIN
DIN 472
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
fosfatado
D1=Para diámetro
14
H=Altura
1
A
3,7
B
1,9
D2
14,6
D3
15,1
D4
6,2
D5
1,7
M
1,1

Descripción

Material
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.
Versión
Acero para muelles fosfatado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los circlips DIN 472 son elementos de seguridad para perforaciones de uso universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales entre el elemento de la máquina (p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que está montado el anillo.
Indicación sobre el dibujo
1) Espacio de instalación

2) Según la norma DIN, el diseño de la abertura no tiene que corresponder necesariamente con la figura D1≤9mm. Las dimensiones indicadas en la tabla son determinantes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron