|
|
07820Elementos de fijación de acero o acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Se utilizan elementos de fijación para conectar entre sí de forma continua dos componentes en posiciones angulares opcionales. Los elementos de fijación de dentado interior (forma A-D) se combinan entre sí de forma opcional con los elementos de fijación de dentado exterior (forma E-H), según el caso de aplicación y posibilidad de montaje. El muelle de compresión permite un cambio rápido a una nueva posición de ángulo. Material:Elemento de fijación de acero o acero inoxidable 1.4305.
Muelle de acero inoxidable 1.4310.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero o acero inoxidable A 2. Versión:Elemento de fijación de cero inoxidable en acabado natural o acero bruñido. Muelle en acabado natural. Tornillos de cabeza cilíndrica de acero con clase de resistencia 8.8, pavonado o de acero inoxidable A2-70, acabado natural.Indicación de pedido:En los elementos de fijación con dentado interior de las formas A y B se incluyen en el suministro en cada caso 2 tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior M3x8 o M5x10. En los elementos de fijación con dentado exterior (Forma E-H) se incluyen en el suministro en cada caso un muelle de compresión de acero inoxidable. Indicación:Para fijar los elementos de fijación de la forma A o B hay que utilizar tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 7984 con hexágono interior y cabeza baja.Funciones:Los elementos de fijación se usan para el ajuste rotatorio de componentes. Las posibilidades de sujeción se ajustan en función de la aplicación.Accesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912/DIN EN ISO 4762 Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912Indicación sobre el dibujo:Forma A: Perforación roscada céntrica, dentado interior, 2 avellanados para tornillos cilíndricos con cabeza baja, 2 agujeros de referencia Forma B: Perforación de pasada céntrica, dentado interior, 2 avellanados para tornillos cilíndricos con cabeza baja, 2 agujeros de referencia Forma C: Perforación roscada céntrica, dentado interior, 2 perforaciones roscadas para fijación, 2 agujeros de referencia Forma D: Perforación de pasada céntrica, dentado interior, 2 perforaciones roscadas para fijación, 2 agujeros de referencia Forma E: Perforación roscada céntrica, dentado exterior, 2 avellanados para tornillos cilíndricos con cabeza baja, 2 agujeros de referencia Forma F: Perforación de pasada céntrica, dentado exterior, 2 avellanados para tornillos cilíndricos con cabeza baja, 2 agujeros de referencia Forma G: Perforación roscada céntrica, dentado exterior, 2 perforaciones roscadas, 2 agujeros de referencia Forma H: Perforación de pasada céntrica, dentado exterior, 2 perforaciones roscadas, 2 agujeros de referencia
1) sin encajar 2) encajado DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
|
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | B2 | B3 | Ø de perforación D1 | D2 | D3 | D4 | H | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07820-62338 | F | acero | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 281.58 MXN | | 07820-63346 | F | acero | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 335.40 MXN | | 07820-162338 | F | acero inoxidable | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 373.88 MXN | | 07820-163346 | F | acero inoxidable | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 440.70 MXN | |
|
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|