norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07337_E Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple 101 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-11200Eacero2102,59-145025 9.23 MXN
07337-11300Eacero3183,510-166028 9.50 MXN
07337-11400Eacero4204,516-206030 9.79 MXN
07337-11500Eacero524620-288540 20.12 MXN
07337-11600Eacero630728-4010550 24.32 MXN
07337-11700Eacero730828-4510550 43.60 MXN
07337-21200Eacero inoxidable A22102,57-84025 11.18 MXN
07337-21250Eacero inoxidable A22,511310-164624 15.09 MXN
07337-21300Eacero inoxidable A23163,516-186034 17.89 MXN
07337-21400Eacero inoxidable A24194,518-206436 39.98 MXN
07337-21500Eacero inoxidable A2526620-288245 68.48 MXN
07337-21600Eacero inoxidable A2630728-4011060 108.17 MXN