norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.

Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Indicación sobre el dibujo:
Form E: con rosca simple
Form D: con rosca doble (la dirección de la rosca puede divergir del plano).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07337 Pasadores elásticos similares a DIN 11024 121 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos (vista completa)

Pasadores elásticos similares a DIN 11024

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple

Más información

Planos

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-11200Eacero2102,59-145025 9.23 MXN
07337-11300Eacero3183,510-166028 9.50 MXN
07337-11400Eacero4204,516-206030 9.79 MXN
07337-11500Eacero524620-288540 20.12 MXN
07337-11600Eacero630728-4010550 24.32 MXN
07337-11700Eacero730828-4510550 43.60 MXN
07337-21200Eacero inoxidable A22102,57-84025 11.18 MXN
07337-21250Eacero inoxidable A22,511310-164624 15.09 MXN
07337-21300Eacero inoxidable A23163,516-186034 17.89 MXN
07337-21400Eacero inoxidable A24194,518-206436 39.98 MXN
07337-21500Eacero inoxidable A2526620-288245 68.48 MXN
07337-21600Eacero inoxidable A2630728-4011060 108.17 MXN

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma D, con rosca doble

Más información

Planos

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma D, con rosca doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-12225Dacero2,25202,59-11,24224 13.70 MXN
07337-12280Dacero2,8203,211,2-144826 15.94 MXN
07337-12360Dacero3,620414-206432 17.06 MXN
07337-12450Dacero4,525520-268039 18.73 MXN
07337-12560Dacero5,6256,326-349745 42.48 MXN
07337-12630Dacero6,330734-4512556 47.52 MXN
07337-12700Dacero730845-5615063 98.38 MXN
07337-22225Dacero inoxidable A22,25202,57-94224 14.53 MXN
07337-22280Dacero inoxidable A22,8203,211-144826 22.36 MXN
07337-22360Dacero inoxidable A23,620414-206432 58.42 MXN
07337-22450Dacero inoxidable A24,525520-268039 86.65 MXN
07337-22560Dacero inoxidable A25,6256,326-349745 120.19 MXN