|
|
|
07337_DPasadores elásticos similares a DIN 11024, forma D, con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.
Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | D4=para de pernos Ø | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 07337-12225 | D | acero | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 |  | | 13.70 MXN | | | 07337-12280 | D | acero | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 |  | | 15.94 MXN | | | 07337-12360 | D | acero | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | 17.06 MXN | | | 07337-12450 | D | acero | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | 18.73 MXN | | | 07337-12560 | D | acero | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | 42.48 MXN | | | 07337-12630 | D | acero | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 |  | | 47.52 MXN | | | 07337-12700 | D | acero | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 |  | | 98.38 MXN | | | 07337-22225 | D | acero inoxidable A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 |  | | 14.53 MXN | | | 07337-22280 | D | acero inoxidable A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 |  | | 22.36 MXN | | | 07337-22360 | D | acero inoxidable A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | 58.42 MXN | | | 07337-22450 | D | acero inoxidable A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | 86.65 MXN | | | 07337-22560 | D | acero inoxidable A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | 120.19 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|