text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Los pasadores de clavija se utilizan, entre otros usos, para asegurar pernos, tubos y barras. Los pasadores de clavija se pueden montar y desmontar en un brevísimo intervalo manualmente, sin herramientas adicionales.
El aspecto exterior de los pasadores de clavija puede divergir de la imagen mostrada en el dibujo y en la ilustración.
El tamaño nominal 21x45 se utiliza preferentemente para las piezas de conexión de los aparatos de montaje en tres puntos.
En la medida B máx., la brida elástica debe poder pasarse sin estorbos sobre el eje o el árbol.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron