{"product":{"productId":"agid.32115","price":8.39,"name":"Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991"},"currency":"MXN"}
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero
desde
$8.39
más IVA.
más gastos de envío
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable
desde
$10.35
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.