text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable A2 acabado natural.
Indicación
Los tornillos de argolla de acero o acero inoxidable ofrecen una solución fiable para numerosos requerimientos de fijación en entornos industriales. Con una fabricación precisa y una construcción robusta, garantizan una unión segura incluso en la condiciones más complejas. La argolla en el extremo del tornillo permite una fijación sencilla de cables, cadenas u otros componentes. Fáciles de instalar y dotados de una elevada capacidad de carga, nuestros tornillos de argolla son la elección ideal para usarlos en aplicaciones en máquinas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron