|
|
07199_DETornillos de orejetas, forma DE, forma alemana similar a DIN 316 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cabezal de fundición maleable, espiga de acero, mín. calidad 4.6 o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | L | A máx. | D2 máx. | K | K1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07199-104X8 | DE | acero | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 38.74 MXN | | 07199-104X10 | DE | acero | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 37.96 MXN | | 07199-104X12 | DE | acero | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 40.04 MXN | | 07199-104X16 | DE | acero | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 38.74 MXN | | 07199-104X20 | DE | acero | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 43.16 MXN | | 07199-104X25 | DE | acero | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 38.22 MXN | | 07199-104X30 | DE | acero | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 40.30 MXN | | 07199-105X10 | DE | acero | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 38.22 MXN | | 07199-105X12 | DE | acero | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 40.56 MXN | | 07199-105X16 | DE | acero | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 39.26 MXN | | 07199-105X20 | DE | acero | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 40.30 MXN | | 07199-105X25 | DE | acero | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 40.56 MXN | | 07199-105X30 | DE | acero | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 42.38 MXN | | 07199-105X35 | DE | acero | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 43.94 MXN | | 07199-105X40 | DE | acero | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 44.20 MXN | | 07199-105X50 | DE | acero | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 47.06 MXN | | 07199-106X10 | DE | acero | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 44.20 MXN | | 07199-106X12 | DE | acero | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 46.80 MXN | | 07199-106X16 | DE | acero | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 44.98 MXN | | 07199-106X20 | DE | acero | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 45.50 MXN | | 07199-106X25 | DE | acero | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 49.66 MXN | | 07199-106X30 | DE | acero | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 50.70 MXN | | 07199-106X35 | DE | acero | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 47.84 MXN | | 07199-106X40 | DE | acero | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 54.08 MXN | | 07199-106X50 | DE | acero | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 52.26 MXN | | 07199-108X10 | DE | acero | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 62.40 MXN | | 07199-108X12 | DE | acero | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 48.88 MXN | | 07199-108X16 | DE | acero | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 63.70 MXN | | 07199-108X20 | DE | acero | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 67.60 MXN | | 07199-108X25 | DE | acero | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 68.12 MXN | | 07199-108X30 | DE | acero | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 73.32 MXN | | 07199-108X35 | DE | acero | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 74.36 MXN | | 07199-108X40 | DE | acero | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 72.80 MXN | | 07199-108X50 | DE | acero | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 78.52 MXN | | 07199-108X60 | DE | acero | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 89.18 MXN | | 07199-110X16 | DE | acero | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 88.66 MXN | | 07199-110X20 | DE | acero | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 91.78 MXN | | 07199-110X25 | DE | acero | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 94.90 MXN | | 07199-110X30 | DE | acero | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 100.10 MXN | | 07199-110X40 | DE | acero | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 115.70 MXN | | 07199-110X50 | DE | acero | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 124.28 MXN | | 07199-110X60 | DE | acero | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 137.28 MXN | | 07199-110X70 | DE | acero | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 149.24 MXN | | 07199-112X20 | DE | acero | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 117.78 MXN | | 07199-112X25 | DE | acero | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 126.62 MXN | | 07199-112X30 | DE | acero | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 120.90 MXN | | 07199-112X40 | DE | acero | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 134.16 MXN | | 07199-112X50 | DE | acero | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 142.48 MXN | | 07199-112X60 | DE | acero | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 151.32 MXN | | 07199-112X70 | DE | acero | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 176.80 MXN | | 07199-112X80 | DE | acero | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 182.26 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|