|
|
07199Tornillos de orejetas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero (forma alemana: cabezal de fundición maleable, espiga de acero) mín. calidad 4.6 o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Indicación sobre el dibujo:DE = forma alemana similar a DIN 316 AM = forma americana DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Tornillos de orejetas, forma DE, forma alemana similar a DIN 316 |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | L | A máx. | D2 máx. | K | K1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07199-104X8 | DE | acero | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 32.50 MXN | | 07199-104X10 | DE | acero | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 31.72 MXN | | 07199-104X12 | DE | acero | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 33.54 MXN | | 07199-104X16 | DE | acero | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 32.50 MXN | | 07199-104X20 | DE | acero | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 36.40 MXN | | 07199-104X25 | DE | acero | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 31.98 MXN | | 07199-104X30 | DE | acero | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 33.80 MXN | | 07199-105X10 | DE | acero | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 31.98 MXN | | 07199-105X12 | DE | acero | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 34.06 MXN | | 07199-105X16 | DE | acero | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 32.76 MXN | | 07199-105X20 | DE | acero | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 33.80 MXN | | 07199-105X25 | DE | acero | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 34.06 MXN | | 07199-105X30 | DE | acero | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 35.88 MXN | | 07199-105X35 | DE | acero | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 36.66 MXN | | 07199-105X40 | DE | acero | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 36.92 MXN | | 07199-105X50 | DE | acero | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 39.52 MXN | | 07199-106X10 | DE | acero | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 36.92 MXN | | 07199-106X12 | DE | acero | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 39.26 MXN | | 07199-106X16 | DE | acero | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 37.70 MXN | | 07199-106X20 | DE | acero | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 38.22 MXN | | 07199-106X25 | DE | acero | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 41.86 MXN | | 07199-106X30 | DE | acero | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 42.64 MXN | | 07199-106X35 | DE | acero | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 40.30 MXN | | 07199-106X40 | DE | acero | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 45.24 MXN | | 07199-106X50 | DE | acero | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 43.68 MXN | | 07199-108X10 | DE | acero | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 52.26 MXN | | 07199-108X12 | DE | acero | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 41.08 MXN | | 07199-108X16 | DE | acero | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 53.56 MXN | | 07199-108X20 | DE | acero | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 56.68 MXN | | 07199-108X25 | DE | acero | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 57.20 MXN | | 07199-108X30 | DE | acero | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 61.62 MXN | | 07199-108X35 | DE | acero | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 62.66 MXN | | 07199-108X40 | DE | acero | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 61.10 MXN | | 07199-108X50 | DE | acero | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 66.04 MXN | | 07199-108X60 | DE | acero | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 75.14 MXN | | 07199-110X16 | DE | acero | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 74.62 MXN | | 07199-110X20 | DE | acero | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 76.70 MXN | | 07199-110X25 | DE | acero | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 79.56 MXN | | 07199-110X30 | DE | acero | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 83.98 MXN | | 07199-110X35 | DE | acero | M10 | 35 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 90.22 MXN | | 07199-110X40 | DE | acero | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 96.98 MXN | | 07199-110X50 | DE | acero | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 104.26 MXN | | 07199-110X60 | DE | acero | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 115.44 MXN | | 07199-110X70 | DE | acero | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 125.32 MXN | | 07199-112X16 | DE | acero | M12 | 16 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 103.48 MXN | | 07199-112X20 | DE | acero | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 98.80 MXN | | 07199-112X25 | DE | acero | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 106.34 MXN | | 07199-112X30 | DE | acero | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 101.66 MXN | | 07199-112X40 | DE | acero | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 112.58 MXN | | 07199-112X50 | DE | acero | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 119.86 MXN | | 07199-112X60 | DE | acero | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 127.14 MXN | | 07199-112X70 | DE | acero | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 148.46 MXN | | 07199-112X80 | DE | acero | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 153.14 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | L | A máx. | D2 máx. | K | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07199-204X10 | AM | acero | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.16 MXN | | 07199-204X12 | AM | acero | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.16 MXN | | 07199-204X15 | AM | acero | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.42 MXN | | 07199-204X20 | AM | acero | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.42 MXN | | 07199-204X25 | AM | acero | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.94 MXN | | 07199-204X30 | AM | acero | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 18.20 MXN | | 07199-205X10 | AM | acero | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.42 MXN | | 07199-205X12 | AM | acero | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.42 MXN | | 07199-205X15 | AM | acero | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.68 MXN | | 07199-205X20 | AM | acero | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 17.94 MXN | | 07199-205X25 | AM | acero | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 18.20 MXN | | 07199-205X30 | AM | acero | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 18.46 MXN | | 07199-205X35 | AM | acero | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 18.46 MXN | | 07199-205X40 | AM | acero | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 18.98 MXN | | 07199-206X10 | AM | acero | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 20.80 MXN | | 07199-206X12 | AM | acero | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 20.80 MXN | | 07199-206X15 | AM | acero | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 20.80 MXN | | 07199-206X20 | AM | acero | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 21.06 MXN | | 07199-206X25 | AM | acero | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 21.32 MXN | | 07199-206X30 | AM | acero | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 21.58 MXN | | 07199-206X35 | AM | acero | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 22.10 MXN | | 07199-206X40 | AM | acero | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 22.36 MXN | | 07199-206X50 | AM | acero | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 23.66 MXN | | 07199-208X10 | AM | acero | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 30.94 MXN | | 07199-208X12 | AM | acero | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 29.64 MXN | | 07199-208X15 | AM | acero | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 29.90 MXN | | 07199-208X20 | AM | acero | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 30.16 MXN | | 07199-208X25 | AM | acero | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 30.94 MXN | | 07199-208X30 | AM | acero | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 31.46 MXN | | 07199-208X35 | AM | acero | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 31.98 MXN | | 07199-208X40 | AM | acero | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 32.76 MXN | | 07199-208X45 | AM | acero | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 33.80 MXN | | 07199-208X50 | AM | acero | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 34.32 MXN | | 07199-208X60 | AM | acero | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 42.64 MXN | | 07199-210X15 | AM | acero | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 35.88 MXN | | 07199-210X20 | AM | acero | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 35.88 MXN | | 07199-210X25 | AM | acero | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 37.18 MXN | | 07199-210X30 | AM | acero | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 38.22 MXN | | 07199-210X35 | AM | acero | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 39.26 MXN | | 07199-210X40 | AM | acero | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 40.56 MXN | | 07199-210X50 | AM | acero | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 43.42 MXN | | 07199-210X60 | AM | acero | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 52.26 MXN | | 07199-212X20 | AM | acero | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 39.78 MXN | | 07199-212X25 | AM | acero | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 40.30 MXN | | 07199-212X30 | AM | acero | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 41.08 MXN | | 07199-212X35 | AM | acero | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 42.12 MXN | | 07199-212X40 | AM | acero | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 48.10 MXN | | 07199-212X50 | AM | acero | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 48.36 MXN | | 07199-212X60 | AM | acero | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 65.00 MXN | | 07199-1204X10 | AM | acero inoxidable | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 21.06 MXN | | 07199-1204X12 | AM | acero inoxidable | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 21.84 MXN | | 07199-1204X16 | AM | acero inoxidable | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 23.14 MXN | | 07199-1204X20 | AM | acero inoxidable | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 23.40 MXN | | 07199-1204X25 | AM | acero inoxidable | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 24.18 MXN | | 07199-1204X30 | AM | acero inoxidable | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 24.96 MXN | | 07199-1205X10 | AM | acero inoxidable | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 22.36 MXN | | 07199-1205X12 | AM | acero inoxidable | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 24.96 MXN | | 07199-1205X16 | AM | acero inoxidable | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 23.66 MXN | | 07199-1205X20 | AM | acero inoxidable | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 24.70 MXN | | 07199-1205X25 | AM | acero inoxidable | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 26.00 MXN | | 07199-1205X30 | AM | acero inoxidable | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 26.00 MXN | | 07199-1205X35 | AM | acero inoxidable | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 29.64 MXN | | 07199-1205X40 | AM | acero inoxidable | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 31.20 MXN | | 07199-1206X10 | AM | acero inoxidable | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 27.04 MXN | | 07199-1206X12 | AM | acero inoxidable | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 28.08 MXN | | 07199-1206X16 | AM | acero inoxidable | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 28.60 MXN | | 07199-1206X20 | AM | acero inoxidable | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 29.38 MXN | | 07199-1206X25 | AM | acero inoxidable | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 31.46 MXN | | 07199-1206X30 | AM | acero inoxidable | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 32.50 MXN | | 07199-1206X35 | AM | acero inoxidable | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 33.02 MXN | | 07199-1206X40 | AM | acero inoxidable | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 34.84 MXN | | 07199-1206X45 | AM | acero inoxidable | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 40.56 MXN | | 07199-1206X50 | AM | acero inoxidable | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 40.56 MXN | | 07199-1208X10 | AM | acero inoxidable | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 33.80 MXN | | 07199-1208X12 | AM | acero inoxidable | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 46.02 MXN | | 07199-1208X16 | AM | acero inoxidable | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 47.58 MXN | | 07199-1208X20 | AM | acero inoxidable | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 48.36 MXN | | 07199-1208X25 | AM | acero inoxidable | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 49.40 MXN | | 07199-1208X30 | AM | acero inoxidable | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 50.96 MXN | | 07199-1208X35 | AM | acero inoxidable | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 53.30 MXN | | 07199-1208X40 | AM | acero inoxidable | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 55.38 MXN | | 07199-1208X45 | AM | acero inoxidable | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 58.76 MXN | | 07199-1208X50 | AM | acero inoxidable | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 62.40 MXN | | 07199-1208X60 | AM | acero inoxidable | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 76.96 MXN | | 07199-1210X16 | AM | acero inoxidable | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 67.60 MXN | | 07199-1210X20 | AM | acero inoxidable | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 68.64 MXN | | 07199-1210X25 | AM | acero inoxidable | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 73.58 MXN | | 07199-1210X30 | AM | acero inoxidable | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 75.40 MXN | | 07199-1210X35 | AM | acero inoxidable | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 79.04 MXN | | 07199-1210X40 | AM | acero inoxidable | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 83.98 MXN | | 07199-1210X45 | AM | acero inoxidable | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 84.24 MXN | | 07199-1210X50 | AM | acero inoxidable | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 88.92 MXN | | 07199-1210X60 | AM | acero inoxidable | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 140.40 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|