{"product":{"productId":"agid.18386","price":3.08,"name":"Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017"},"currency":"MXN"}
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero
desde
$3.08
más IVA.
más gastos de envío
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero inoxidable
desde
$4.76
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.