{"product":{"productId":"agid.23984","price":57.58,"name":"Tuerca de sombrerete compacta DISEÑO Hygienic"},"currency":"MXN"}
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
La superficie de la tuerca de sombrerete está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. Así, la cabeza de la tuerca, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. La altura total seleccionada es baja para reducir las posibles interferencias al mínimo posible. Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad a la superficie.
A petición
Rosca de pulgadas, variantes de altura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.