text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Tuerca hexagonal
Versión 1
Con brida
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
H=Altura
5
SW=Ancho de llave
8
C
1
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
11,8

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron