text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de dureza 11H, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Tuercas cuadradas según DIN 557 clase de producto C.

Las tuercas cuadradas se utilizan con frecuencia como tuercas de inserción en piezas moldeadas por inyección o se insertan en perfiles de carcasas (perfiles extruidos de aluminio) para emplearlas como tuercas correderas en ranura para atornillar otros componentes. Las tuercas cuadradas forman también la base para las tuercas enjauladas. Las tuercas cuadradas, en comparación con las tuercas hexagonales convencionales, ofrecen una mayor protección contra torsión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron