{"product":{"productId":"agid.18404","price":10.06,"name":"Tuercas de mariposa"},"currency":"MXN"}
Material
Acero (forma alemana a partir de fundición maleable M12) o acero inoxidable A2.
Versión
Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tuercas de mariposa, forma DE, forma alemana similar a DIN 315
desde
$25.16
más IVA.
más gastos de envío
Tuercas de mariposa, forma AM, forma americana
desde
$10.06
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero (forma alemana a partir de fundición maleable M12) o acero inoxidable A2.
Versión
Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Indicación sobre el dibujo
DE = forma alemana similar a DIN 315
AM = forma americana
AM = forma americana