norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliéster.Versión:Funda sencilla.Indicación:Las eslingas redondas cumplen la norma DIN EN 1492-2. Están compuestas de hilos de fibras de poliéster de fabricación sinfín altamente resistentes. Estos hilos de fibras de poliéster están cubiertos por una funda protectora firme de poliéster tejido sin costuras. Además, la funda protectora está provista de un superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste. La capacidad de carga nominal y las toneladas-tira (capacidad de carga de una tira por tonelada) están impresas o entretejidas de manera imperdible sobre la funda protectora en las eslingas redondas. La etiqueta de seguridad con marca CE y datos técnicos está cosida fija a la eslinga redonda.

El color de la eslinga redonda corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.

Las eslingas redondas tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja.

Factor de seguridad 7:1
Ejemplo: capacidad de carga 1.000 kg = fuerza de ruptura 7.000 kg.

Las eslingas redondas tienen la marca CE de conformidad con las directivas europeas para máquinas.

Rango de temperatura:De -40 °C a +100 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07798 Eslingas redondas 1,4 MB

Planos

Eslingas redondas
Eslingas redondas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
B

HL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07798-0100005violeta47120,5 m1000
07798-0100010violeta47121 m1000
07798-0100015violeta47121,5 m1000
07798-0100020violeta47122 m1000
07798-0100025violeta47122,5 m1000
07798-0100030violeta47123 m1000
07798-0100040violeta47124 m1000
07798-0100050violeta47125 m1000
07798-0200005verde48180,5 m2000
07798-0200010verde48181 m2000
07798-0200015verde48181,5 m2000
07798-0200020verde48182 m2000
07798-0200025verde48182,5 m2000
07798-0200030verde48183 m2000
07798-0200040verde48184 m2000
07798-0200050verde48185 m2000
07798-0300005amarillo54200,5 m3000
07798-0300010amarillo54201 m3000
07798-0300015amarillo54201,5 m3000
07798-0300020amarillo54202 m3000
07798-0300025amarillo54202,5 m3000
07798-0300030amarillo54203 m3000
07798-0300040amarillo54204 m3000
07798-0300050amarillo54205 m3000
07798-0400005gris70220,5 m4000
07798-0400010gris70221 m4000
07798-0400015gris70221,5 m4000
07798-0400020gris70222 m4000
07798-0400025gris70222,5 m4000
07798-0400030gris70223 m4000
07798-0400040gris70224 m4000
07798-0400050gris70225 m4000
07798-0500005rojo72280,5 m5000
07798-0500010rojo72281 m5000
07798-0500015rojo72281,5 m5000
07798-0500020rojo72282 m5000
07798-0500025rojo72282,5 m5000
07798-0500030rojo72283 m5000
07798-0500040rojo72284 m5000
07798-0500050rojo72285 m5000