norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación:El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.Características especiales:
RoHS

Planos

Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1D1
Rosca
interior
D2D3L
Longitud
SSWPar de apriete
Valores orientativos
Nm
Velocidad orientativa
para metal ligero
r.p.m.
CADAcc.PrecioPedir
07652-803versión de manoM3--461/45,52,5- 291.98 MXN
07652-804versión de manoM4--481/475,5- 291.98 MXN
07652-805versión de manoM5--571/4810- 291.98 MXN
07652-806versión de manoM6--621/41015- 291.98 MXN
07652-808versión de manoM8--721/41328- 354.12 MXN
07652-810versión de manoM10--821/41740- 393.12 MXN
07652-812versión de manoM12--921/41960- 428.22 MXN
07652-903modelo de máquinaM3818806-2,5650 - 900 2,584.14 MXN
07652-904modelo de máquinaM4818806-5,5400 - 600 2,584.14 MXN
07652-905modelo de máquinaM512,53096,510-10400 - 600 3,238.56 MXN
07652-906modelo de máquinaM612,53096,510-15280 - 400 3,238.56 MXN
07652-908modelo de máquinaM812,53096,510-28280 - 400 3,238.56 MXN
07652-910modelo de máquinaM10134011010-40200 - 300 4,219.80 MXN
07652-912modelo de máquinaM12134011010-60200 - 300 4,219.80 MXN
07652-916modelo de máquinaM16134011010-160150 - 200 8,145.28 MXN