norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero templado por cementación, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, duroplast y termoplástico.

Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con una ranura de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.

Rosca interior D1 según ISO 6H.

Los insertos roscados con ranura de corte se estiran ligeramente hacia dentro en la zona de la ranura de cortes de algunos materiales. De este modo, se produce un cierto efecto de retención en el tornillo. Si no se desea este efecto, recomendamos los insertos roscados con perforación de corte.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07652 Insertos roscados autorroscantescon ranura de corte 261 kB

Planos

Insertos roscados autorroscantescon ranura de corte
Insertos roscados autorroscantescon ranura de corte

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1
Rosca
interior
D2L
Longitud
PT
mín.
R min
con metal
ligero
R min
con hierro
fundido
R min
con
plástico
Referencia
Herramienta de
montaje manual
Referencia
Herramienta de
montaje mecánico
CADAcc.PrecioPedir
07652-03aceroM3560,5811,51,2507652-80307652-903 8.94 MXN
07652-04aceroM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 10.62 MXN
07652-05aceroM58101131,62,4207652-80507652-905 10.62 MXN
07652-06aceroM610141,517232,507652-80607652-906 12.58 MXN
07652-08aceroM812151,5182,43,6307652-80807652-908 16.77 MXN
07652-10aceroM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 19.85 MXN
07652-12aceroM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 27.12 MXN
07652-16aceroM1620221,527465-07652-916 78.55 MXN
07652-103acero inoxidableM3560,5811,51,2507652-80307652-903 31.59 MXN
07652-104acero inoxidableM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 38.01 MXN
07652-105acero inoxidableM58101131,62,4207652-80507652-905 41.65 MXN
07652-106acero inoxidableM610141,517232,507652-80607652-906 37.74 MXN
07652-108acero inoxidableM812151,5182,43,6307652-80807652-908 52.27 MXN
07652-110acero inoxidableM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 73.79 MXN
07652-112acero inoxidableM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 88.88 MXN
07652-116acero inoxidableM1620221,527465-07652-916 179.44 MXN