norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Metal duro.Versión:Sinterizado.Indicación:Los asientos de metal duro pueden ser acanalados o cuneiformes. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07116 Placas de apoyo de metal duro cuadrado 143 kB

Planos

Placas de apoyo de metal duro cuadrado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2ABSCADAcc.PrecioPedir
07116-101acanalado9,5 -0,139,5 -0,133,2 238.68 MXN
07116-102acanalado12,7 -0,1312,7 -0,133,2 284.44 MXN
07116-201acanalado fino9,5 -0,139,5 -0,133,2 238.68 MXN
07116-202acanalado fino12,7 -0,1312,7 -0,133,2 284.44 MXN
07116-203acanalado fino15,9 -0,1315,9 -0,133,2 361.14 MXN
07116-206acanalado fino19,05 -0,1319,05 -0,134 461.76 MXN
07116-207acanalado fino25,4 -0,1325,4 -0,134 687.70 MXN
07116-308cuneiforme25,7 +0,513,05 -0,134,8 626.08 MXN
07116-309cuneiforme38,4 +0,519,56,35 1,006.98 MXN