{"product":{"productId":"agid.16141","price":48.92,"name":"Tornillos de presión con punta"},"currency":"MXN"}
Material
Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Perno de acero para herramientas.
Versión
Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Tornillo y perno bruñidos.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Perno de acero para herramientas.
Versión
Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Tornillo y perno bruñidos.
Indicación
Los tornillos de presión con punta se utilizan cuando se necesita una fijación adicional a través de una determinada unión de forma.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.