norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07101 Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable 199 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07101-10410AM479,92,142,533,5 89.44 MXN
07101-10416AM4715,92,142,533,5 89.44 MXN
07101-10420AM4719,92,142,533,5 89.44 MXN
07101-10512AM58,512,12,45344,5 91.52 MXN
07101-10516AM58,516,12,45344,5 91.52 MXN
07101-10520AM58,520,12,45344,5 91.52 MXN
07101-10620AM61020,836459 92.30 MXN
07101-10630AM61030,836459 93.34 MXN
07101-10640AM61040,8166459 94.38 MXN
07101-10820AM81321,23,585,5615 106.08 MXN
07101-10835AM81336,23,585,5615 117.26 MXN
07101-10850AM81351,22285,5615 130.00 MXN
07101-11025AM101626,74,5107820 139.88 MXN
07101-11040AM101641,74,5107820 150.28 MXN
07101-11060AM101661,728107820 163.02 MXN
07101-11230AM1218325128,51030 186.94 MXN
07101-11250AM1218525128,51030 207.48 MXN
07101-11280AM12188244128,51030 228.28 MXN
07101-11640AM162443,3616121460 318.50 MXN
07101-11660AM162463,3616121460 333.06 MXN
07101-11680AM162483,33616121460 367.12 MXN

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07101-20410BM41,479,72,142,533,5 129.48 MXN
07101-20416BM41,4715,72,142,533,5 129.48 MXN
07101-20420BM41,4719,72,142,533,5 129.48 MXN
07101-20512BM528,511,72,45344,5 132.86 MXN
07101-20516BM528,515,72,45344,5 132.86 MXN
07101-20520BM528,519,72,45344,5 132.86 MXN
07101-20620BM63,2102036459 139.88 MXN
07101-20630BM63,2103036459 139.88 MXN
07101-20640BM63,21040166459 141.18 MXN
07101-20820BM84,513203,585,5615 173.94 MXN
07101-20835BM84,513353,585,5615 185.38 MXN
07101-20850BM84,513502285,5615 199.94 MXN
07101-21025BM10616254,5107820 214.24 MXN
07101-21040BM10616404,5107820 225.94 MXN
07101-21060BM106166028107820 235.56 MXN
07101-21230BM127,218305128,51030 282.62 MXN
07101-21250BM127,218505128,51030 304.20 MXN
07101-21280BM127,2188044128,51030 326.82 MXN
07101-21640BM1610,72440616121460 482.82 MXN
07101-21660BM1610,72460616121460 490.88 MXN
07101-21680BM1610,724803616121460 527.28 MXN