norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.

La rosca fina permite un ajuste especialmente sensible de los tornillos de presión esféricos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07107_A Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma A 101 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L1Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07107-10410AM4x0,5102,523,5 59.02 MXN
07107-10406AM4x0,562,523,5 58.76 MXN
07107-10512AM5x0,51232,54,5 56.42 MXN
07107-10508AM5x0,5832,54,5 56.42 MXN
07107-10610AM6x0,510,8439 56.42 MXN
07107-10612AM6x0,512,8439 56.42 MXN
07107-10616AM6x0,516,8439 57.20 MXN
07107-10620AM6x0,520,8439 57.20 MXN
07107-10625AM6x0,525,8439 57.20 MXN
07107-10810AM8x111,25,5410 53.04 MXN
07107-10820AM8x121,25,5415 53.04 MXN
07107-11012AM10x113,77520 61.62 MXN
07107-11025AM10x126,77520 64.74 MXN
07107-11216AM12x1,5188,5630 70.20 MXN
07107-11230AM12x1,5328,5630 75.40 MXN
07107-11620AM16x1,523,312860 112.32 MXN
07107-11635AM16x1,538,312860 119.60 MXN
07107-12030AM20x1,534,2151090 258.18 MXN
07107-12040AM20x1,544,2151090 264.42 MXN