|
|
07107_BTornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9. Bola de acero de apoyo de cilindros.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida con acabado natural.Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
La rosca fina permite un ajuste especialmente sensible de los tornillos de presión esféricos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D3 | L2 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07107-20406 | B | M4x0,5 | 1,3 | 5,6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 105.56 MXN | | 07107-20410 | B | M4x0,5 | 1,3 | 9,6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 107.64 MXN | | 07107-20508 | B | M5x0,5 | 2,2 | 7,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 107.64 MXN | | 07107-20512 | B | M5x0,5 | 2,2 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 108.94 MXN | | 07107-20610 | B | M6x0,5 | 3,2 | 10 | 4 | 3 | 9 |  | | 97.50 MXN | | 07107-20612 | B | M6x0,5 | 3,2 | 12 | 4 | 3 | 9 |  | | 97.50 MXN | | 07107-20616 | B | M6x0,5 | 3,2 | 16 | 4 | 3 | 9 |  | | 97.50 MXN | | 07107-20620 | B | M6x0,5 | 3,2 | 20 | 4 | 3 | 9 |  | | 99.58 MXN | | 07107-20625 | B | M6x0,5 | 3,2 | 25 | 4 | 3 | 9 |  | | 99.58 MXN | | 07107-20810 | B | M8x1 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 100.10 MXN | | 07107-20820 | B | M8x1 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 100.10 MXN | | 07107-21012 | B | M10x1 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 111.54 MXN | | 07107-21025 | B | M10x1 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 112.32 MXN | | 07107-21216 | B | M12x1,5 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 149.24 MXN | | 07107-21230 | B | M12x1,5 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 168.48 MXN | | 07107-21620 | B | M16x1,5 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 237.90 MXN | | 07107-21635 | B | M16x1,5 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 260.26 MXN | | 07107-22030 | B | M20x1,5 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 |  | | 428.74 MXN | | 07107-22040 | B | M20x1,5 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 |  | | 432.90 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|