norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.

La rosca fina permite un ajuste especialmente sensible de los tornillos de presión esféricos.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07107 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina 106 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma A

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L1Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07107-10410AM4x0,5102,523,5 59.02 MXN
07107-10406AM4x0,562,523,5 58.76 MXN
07107-10512AM5x0,51232,54,5 56.42 MXN
07107-10508AM5x0,5832,54,5 56.42 MXN
07107-10610AM6x0,510,8439 56.42 MXN
07107-10612AM6x0,512,8439 56.42 MXN
07107-10616AM6x0,516,8439 57.20 MXN
07107-10620AM6x0,520,8439 57.20 MXN
07107-10625AM6x0,525,8439 57.20 MXN
07107-10810AM8x111,25,5410 53.04 MXN
07107-10820AM8x121,25,5415 53.04 MXN
07107-11012AM10x113,77520 61.62 MXN
07107-11025AM10x126,77520 64.74 MXN
07107-11216AM12x1,5188,5630 70.20 MXN
07107-11230AM12x1,5328,5630 75.40 MXN
07107-11620AM16x1,523,312860 112.32 MXN
07107-11635AM16x1,538,312860 119.60 MXN
07107-12030AM20x1,534,2151090 258.18 MXN
07107-12040AM20x1,544,2151090 264.42 MXN

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma B

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07107-20406BM4x0,51,35,62,523,5 105.56 MXN
07107-20410BM4x0,51,39,62,523,5 107.64 MXN
07107-20508BM5x0,52,27,532,54,5 107.64 MXN
07107-20512BM5x0,52,211,532,54,5 108.94 MXN
07107-20610BM6x0,53,210439 97.50 MXN
07107-20612BM6x0,53,212439 97.50 MXN
07107-20616BM6x0,53,216439 97.50 MXN
07107-20620BM6x0,53,220439 99.58 MXN
07107-20625BM6x0,53,225439 99.58 MXN
07107-20810BM8x14,110,35,5410 100.10 MXN
07107-20820BM8x14,120,35,5415 100.10 MXN
07107-21012BM10x15,612,37520 111.54 MXN
07107-21025BM10x15,625,37520 112.32 MXN
07107-21216BM12x1,5716,28,5630 149.24 MXN
07107-21230BM12x1,5730,28,5630 168.48 MXN
07107-21620BM16x1,510,72012860 237.90 MXN
07107-21635BM16x1,510,73512860 260.26 MXN
07107-22030BM20x1,513,530151090 428.74 MXN
07107-22040BM20x1,513,540151090 432.90 MXN