norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y rectificada.
Con las formas B y F de bola aplanada, las superficies no planas pueden sujetarse por apriete, tensarse o apoyarse sin distorsión porque la bola móvil se adapta hasta 9°.
Para evitar que la bola gire más de 9°, deben seleccionarse las formas BV y FV con protección contra torsión.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Forma BV: bola aplanada con protección contra torsión
Forma F: con bola aplanada, acanalada
Forma FV: bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07100 Tornillos de presión esféricos con cabeza 216 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma A y con bola completa

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma A y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-10410AM479,92,142,533,5 74.91 MXN
07100-10416AM4715,92,142,533,5 74.91 MXN
07100-10420AM4719,92,142,533,5 74.91 MXN
07100-10512AM58,512,12,45344,5 73.52 MXN
07100-10516AM58,516,12,45344,5 73.52 MXN
07100-10520AM58,520,12,45344,5 73.52 MXN
07100-10620AM61020,836459 69.04 MXN
07100-10630AM61030,836459 70.16 MXN
07100-10640AM61040,8166459 71.28 MXN
07100-10820AM81321,23,585,5615 86.93 MXN
07100-10835AM81336,23,585,5615 88.05 MXN
07100-10850AM81351,22285,5615 89.44 MXN
07100-11025AM101626,74,5107820 105.65 MXN
07100-11040AM101641,74,5107820 110.41 MXN
07100-11060AM101661,728107820 114.88 MXN
07100-11230AM1218325128,51030 133.60 MXN
07100-11250AM1218525128,51030 138.36 MXN
07100-11280AM12188244128,51030 148.69 MXN
07100-11640AM162443,3616121460 171.61 MXN
07100-11660AM162463,3616121460 181.12 MXN
07100-11680AM162483,33616121460 200.12 MXN
07100-120100AM2030104,24820151790 362.79 MXN
07100-12050AM203054,27,520151790 312.21 MXN
07100-12080AM203084,22820151790 337.64 MXN
07100-124120AM2436124,760241819120 694.28 MXN
07100-12460AM243664,79241819120 543.08 MXN
07100-12490AM243694,730241819120 650.12 MXN

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma B y con bola aplanada

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma B y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-20410BM41,479.72,142,533,5 104.53 MXN
07100-20416BM41,4715,72,142,533,5 104.53 MXN
07100-20420BM41,4719,72,142,533,5 104.53 MXN
07100-20512BM528,511,72,45344,5 104.53 MXN
07100-20516BM528,515,72,45344,5 104.53 MXN
07100-20520BM528,519,72,45344,5 104.53 MXN
07100-20620BM63,2102036459 95.88 MXN
07100-20630BM63,2103036459 96.99 MXN
07100-20640BM63,21040166459 98.67 MXN
07100-20820BM84,513203,585,5615 119.63 MXN
07100-20835BM84,513353,585,5615 122.42 MXN
07100-20850BM84,513502285,5615 126.62 MXN
07100-21025BM10616254,5107820 138.36 MXN
07100-21040BM10616404,5107820 143.95 MXN
07100-21060BM106166028107820 149.25 MXN
07100-21230BM127,218305128,51030 193.97 MXN
07100-21250BM127,218505128,51030 200.97 MXN
07100-21280BM127,2188044128,51030 217.18 MXN
07100-21640BM1610,72440616121460 277.26 MXN
07100-21660BM1610,72460616121460 290.68 MXN
07100-21680BM1610,724803616121460 309.69 MXN
07100-220100BM2013,5301004820151790 551.46 MXN
07100-22050BM2013,530507,520151790 502.83 MXN
07100-22080BM2013,530802820151790 525.19 MXN
07100-224120BM2415,83612060241819120 899.72 MXN
07100-22460BM2415,836609241819120 752.41 MXN
07100-22490BM2415,8369030241819120 855.00 MXN

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma F y con bola aplanada, acanalados

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma F y con bola aplanada, acanalados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-30820FM84,513203,585,5615 443.85 MXN
07100-30835FM84,513353,585,5615 448.05 MXN
07100-30850FM84,513502285,5615 455.87 MXN
07100-31025FM10616254,5107820 507.30 MXN
07100-31040FM10616404,5107820 507.30 MXN
07100-31060FM106166028107820 512.33 MXN
07100-31230FM127,218305128,51030 556.49 MXN
07100-31250FM127,218505128,51030 560.68 MXN
07100-31280FM127,2188044128,51030 569.62 MXN
07100-31640FM1610,72440616121460 654.59 MXN
07100-31660FM1610,72460616121460 663.26 MXN
07100-31680FM1610,724803616121460 690.65 MXN
07100-32050FM2013,530507,520151790871.48 MXN
07100-32080FM2013,530802820151790892.72 MXN
07100-320100FM2013,5301004820151790931.02 MXN
07100-32460FM2415,8366092418191201,145.12 MXN
07100-32490FM2415,83690302418191201,256.36 MXN
07100-324120FM2415,836120602418191201,304.71 MXN

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma BV, bola aplanada, con protección contra torsión

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma BV, bola aplanada, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-40620BVM63,2102036456259.38 MXN
07100-40630BVM63,2103036456259.38 MXN
07100-40640BVM63,21040166456259.38 MXN
07100-40820BVM84,513203,585,569 285.38 MXN
07100-40835BVM84,513353,585,569 286.49 MXN
07100-40850BVM84,513502285,569 290.68 MXN
07100-41025BVM10616254,5107812 309.41 MXN
07100-41040BVM10616404,5107812 311.92 MXN
07100-41060BVM106166028107812 315.00 MXN
07100-41230BVM127,218305128,51018 361.67 MXN
07100-41250BVM127,218505128,51018 365.03 MXN
07100-41280BVM127,2188044128,51018 373.70 MXN
07100-41640BVM1610,72440616121436 457.26 MXN
07100-41660BVM1610,72460616121436 470.68 MXN
07100-41680BVM1610,724803616121436 488.01 MXN
07100-42050BVM2013,530507,520151760663.53 MXN
07100-42460BVM2415,83660924181980926.55 MXN
07100-42080BVM2013,530802820151760685.89 MXN
07100-42490BVM2415,836903024181980981.89 MXN
07100-420100BVM2013,5301004820151760696.80 MXN
07100-424120BVM2415,83612060241819801,016.26 MXN

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-50820FVM84,513203,585,569493.88 MXN
07100-50835FVM84,513353,585,569497.24 MXN
07100-50850FVM84,513502285,569498.91 MXN
07100-51025FVM10616254,5107812 593.66 MXN
07100-51040FVM10616404,5107812 597.01 MXN
07100-51060FVM106166028107812 597.01 MXN
07100-51230FVM127,218305128,51018 648.17 MXN
07100-51250FVM127,218505128,51018 653.20 MXN
07100-51280FVM127,2188044128,51018 681.15 MXN
07100-51640FVM1610,72440616121436 777.01 MXN
07100-51660FVM1610,72460616121436 785.12 MXN
07100-51680FVM1610,724803616121436 802.72 MXN
07100-52050FVM2013,530507,520151760912.57 MXN
07100-52080FVM2013,530802820151760940.52 MXN
07100-520100FVM2013,5301004820151760970.71 MXN
07100-52460FVM2415,836609241819801,169.16 MXN
07100-52490FVM2415,8369030241819801,279.84 MXN
07100-524120FVM2415,83612060241819801,330.15 MXN