{"product":{"productId":"agid.4084","price":13.42,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIORCON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026M06X6, SW=3, ACERO INOXIDABLE ACABADONATURAL"},"currency":"MXN"}
Tornillo de sujeción
Con extremo achaflanado
acero inoxidable
acabado natural
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
Unidad de venta
$13.42
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
Con extremo achaflanado
Tipo de
producto
Tornillo de sujeción
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
6
Clase de fijación
hexágono interior
D2
4
SW
3
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.