|
|
04233Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). Con la rosca fina situada en el tornillo prisionero la posición exacta de la palanca tensora se ajusta con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Indicación sobre el dibujo:1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04233-1521105X20 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-1521105X30 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-1521105X40 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-1521105X50 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-1521106X20 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-1521106X30 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-1521106X40 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-1521106X50 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-2521108X25 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-2521108X30 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-2521108X40 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-2521108X50 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-2521110X25 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-2521110X30 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-2521110X40 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-2521110X50 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-1531105X20 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-1531105X30 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-1531105X40 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-1531105X50 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-1531106X20 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-1531106X30 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-1531106X40 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-1531106X50 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-2531108X25 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-2531108X30 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-2531108X40 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-2531108X50 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-2531110X25 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-2531110X30 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-2531110X40 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-2531110X50 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-15218405X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-15218405X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-15218405X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-15218405X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-15218406X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-15218406X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 175.84 MXN | | 04233-15218406X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-15218406X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 187.88 MXN | | 04233-25218408X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-25218408X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-25218408X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-25218408X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-25218410X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-25218410X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 206.36 MXN | | 04233-25218410X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-25218410X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 214.76 MXN | | 04233-15318405X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-15318405X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-15318405X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-15318405X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-15318406X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-15318406X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 263.76 MXN | | 04233-15318406X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-15318406X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 282.52 MXN | | 04233-25318408X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-25318408X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-25318408X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-25318408X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-25318410X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-25318410X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 309.12 MXN | | 04233-25318410X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | | 04233-25318410X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 330.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|