|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | B1 | D | G | H | H1 | H2 | H3 | J | L | L1 | L2 | Fuerza de sujeción N | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04570-0806 | A | 25 | 10 | 6 | M8 | 6 | 15 | 7 | 1,6 | 3 | 35 | 24,5 | 10 | 7000 | 25 | | | 2,173.64 MXN | | 04570-1008 | A | 30 | 11 | 6 | M10 | 8 | 19 | 7 | 2 | 4 | 43 | 29 | 12 | 8500 | 50 | | | 2,548.56 MXN | | 04570-1209 | A | 35 | 12 | 8 | M12 | 9 | 23 | 10 | 2,3 | 5 | 54 | 37 | 16 | 20000 | 90 | | | 2,923.48 MXN | | 04570-1610 | A | 40 | 14 | 10 | M16 | 10 | 25 | 10 | 3,2 | 6 | 65 | 45 | 20 | 40000 | 200 | | | 3,626.84 MXN | | 04570-0825 | B | 25 | 10 | 6 | M8 | 15 | 25 | 7 | 1,6 | 3 | 32 | 21,5 | 10 | 7000 | 25 | | | 2,353.40 MXN | | 04570-1032 | B | 30 | 11 | 6 | M10 | 19 | 32 | 7 | 2 | 4 | 40 | 26 | 12 | 8500 | 50 | | | 2,720.20 MXN | | 04570-1238 | B | 35 | 12 | 8 | M12 | 23 | 38 | 10 | 2,3 | 5 | 50 | 33 | 16 | 20000 | 90 | | | 3,080.56 MXN | | 04570-1645 | B | 40 | 14 | 10 | M16 | 25 | 45 | 10 | 3,2 | 6 | 60 | 40 | 20 | 40000 | 200 | | | 3,986.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|