norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida.
La superficie de sujeción de la mordaza de sujeción está pulida.
Indicación:La mordaza dentada inclinada ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04470-05 Mordaza dentada ajustable separada 151 kB

Planos

Mordaza dentada ajustable separada

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
04470-05-92108016258,5147,516777216,5103,66,5 3,119.27 MXN
04470-05-92112022351320102291210526,513,57,419 4,894.26 MXN
04470-05-92116030401726143013141373017,511,732 6,917.58 MXN