text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
B
Versión 1
adjustable
Versión 2
separado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
tratado en caliente y bruñido
B=Anchura
25
H=Altura
7,5
L=Longitud
60
Aplicación
piezas mecanizadas
B1
8,5
B2
14
Clase de fijación
agujeros alargados
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Mordaza tratada en caliente y bruñida.
La superficie de tope de la mordaza de sujeción está pulida.
Indicación
La placa de retención inclinada ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron