norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos de SmCo, forma B
09066_B

Imanes planos de SmCo, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09066_B Imanes planos de SmCo, forma B 119 kB

Planos

Imanes planos de SmCo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 190.23 MXN
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 201.67 MXN
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 219.13 MXN
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 232.97 MXN
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 258.57 MXN
09066-16B20 ±0,158M46137,590 322.67 MXN
09066-17B25 ±0,158M47147,5150 548.42 MXN
09066-18B32 ±0,2010M5715,58,5220 697.42 MXN

Otros artículos de esta categoría