norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos de NdFeB, forma B
09069_B

Imanes planos de NdFeB, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09069_B Imanes planos de NdFeB, forma B 125 kB

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 158.76 MXN
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 168.84 MXN
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 183.96 MXN
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 194.32 MXN
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 217.28 MXN
09069-16B20 ±0,158M46139140 269.64 MXN
09069-17B25 ±0,158M47149200 458.92 MXN
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 583.52 MXN
09069-19B40 ±0,210M681813670 589.96 MXN
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 886.76 MXN
09069-21B50 ±0,215M81022131000 1,015.28 MXN